Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
745-108/000-006
Référence pièce
|
---|
745-108/000-006 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
326.84 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 8 | AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage min.(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 8 | Tension nominale(V) | 160 |
Série (connecteurs) | 745 | Poids(g) | 16.436 | Connexion | + CAGE CLAMP® |
Connexion (composants) | Imprimés | Type de borne PCB (catégorie) | Bornier à ressort | Orientation du connecteur | à l'horizontale par rapport à la platine |
Matériau de contact | Cathode copper | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à ressort 0.50mm², 745, le numéro d'article est le suivant: 745-108/000-006.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 745-108/000-006.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles