Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
256-401/333-000
Référence pièce
|
---|
256-401/333-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 | Série (connecteurs) | 256 |
Connexion (composants) | Imprimés | Type de borne PCB (catégorie) | Bornier à ressort | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à ressort, 256, le numéro d'article est le suivant: 256-401/333-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 256-401/333-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles