Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
742-101
Référence pièce
|
---|
742-101 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,014.00 € | 384 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Gris | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 | Tension nominale(V) | 230 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.20 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.00 | Taille du produit (largeur)(mm) | 34.70 |
Connexion (composants) | Imprimés | Type de borne PCB (catégorie) | Bornier à ressort | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à ressort, 742, le numéro d'article est le suivant: 742-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 742-101.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles