Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | droit | Tension nominale (détails)(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 22 - 16 | Diamètre du câble(mm²) | 25 -1.5mm | Diam. de câble (max.)(mm²) | 1.5 |
Diam. de câble (min.)(mm²) | 0.25 | Connexion | Ressort | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur |
Couleur | Noir | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI | Codage | A | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles