Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Couleur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 19.6 | 13.50 | 20.40 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
480.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 20.40 | 13.50 | 23.10 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 6 | 6 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 20.40 | 13.50 | 23.10 | 3.50 | - | - | 9 | 6 | 6 | Cuivre cathodique | - | Gris clair | + actionneur | |||
554.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 20.40 | 13.50 | 26.60 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 7 | 7 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
312.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 20.40 | 13.50 | 30.10 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 8 | 8 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 20.40 | 13.50 | 33.60 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 9 | 9 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
498.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
308.12 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 20.40 | 13.50 | 58.10 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 16 | 16 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
341.73 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 20.40 | 13.50 | 65.10 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 18 | 18 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
379.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 20.40 | 13.50 | 72.10 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 20 | 20 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
453.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 20.40 | 13.50 | 86.10 | 3.50 | +100 | -60 | 8.00 | 24 | 24 | Alliage de cuivre | - | Gris clair | + actionneur | |||
375.35 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 16 | 13.50 | 9.72 | 20.40 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 2 | 2 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable | |||
525.49 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 16 | 13.53 | 13.50 | 20.40 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 3 | 3 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable | |||
408.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 20.40 | 13.50 | 21.15 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 5 | 5 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable | |||
480.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 16 | 20.40 | 13.50 | 24.96 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 6 | 6 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable | |||
312.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | 20.40 | 13.50 | 32.58 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 8 | 8 | Alliage de cuivre | - | Orange | + manchon | |||
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | 20.40 | 13.50 | 36.39 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 9 | 9 | Alliage de cuivre | - | Orange | + manchon | |||
386.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 20.40 | 13.50 | 40.2 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 10 | 10 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 20.40 | 13.50 | 47.82 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 12 | 12 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable | |||
268.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 20.40 | 13.50 | 55.44 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 14 | 14 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable | |||
308.12 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 16 | 20.40 | 13.50 | 63.06 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 16 | 16 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable | |||
379.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 20.40 | 13.50 | 78.30 | 3.81 | +100 | -60 | 8.00 | 20 | 20 | Alliage de cuivre | Polyphtalamide (PPA GF) | Orange | encodable |
Loading...
Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 28 | Nombre de rangées | 1 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2734 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles