Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
733-105/010-000 |
733-107 |
733-108/033-047 |
733-112/050-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14.60 | 17.10 | 5 | 5 | |||
420.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 17.10 | 19.6 | 7 | 7 | |||
683.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 17.10 | 22.10 | 8 | 8 | ||
- | 420.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 17.10 | 32.10 | 12 | 12 |
Loading...
Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.80 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 |
Espacement des contacts(mm) | 2.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 733 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles