Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 24.8 | 5 | 2 | 2 | |||
123.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 29.8 | 5 | 3 | 3 | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 34.8 | 5 | 4 | 4 | |||
251.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 44.8 | 5 | 6 | 6 | ||
257.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 49.8 | 5 | 7 | 7 | |||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 54.8 | 5 | 8 | 8 | |||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 59.8 | 5 | 9 | 9 | |||
179.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | |||
218.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 69.80 | 5 | 11 | 11 | ||
235.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 74.8 | 5 | 12 | 12 | |||
256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 79.8 | 5 | 13 | 13 | ||
273.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 84.8 | 5 | 14 | 14 | |||
289.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 89.80 | 5 | 15 | 15 | |||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 99.8 | 5 | 17 | 17 | |||
128.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 104.8 | 5 | 18 | 18 | |||
128.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 109.8 | 5 | 19 | 19 | |||
151.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 114.8 | 5 | 20 | 20 | |||
114.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 27.3 | 7.5 | 2 | 2 | ||
140.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 34.8 | 7.5 | 3 | 3 | |||
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 42.3 | 7.5 | 4 | 4 | ||
109.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 49.8 | 7.5 | 5 | 5 | |||
112.04 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 57.3 | 7.5 | 6 | 6 | |||
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 64.8 | 7.5 | 7 | 7 | |||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 72.3 | 7.5 | 8 | 8 | |||
207.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 87.3 | 7.5 | 10 | 10 | ||
89.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 94.8 | 7.5 | 11 | 11 | |||
96.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 102.3 | 7.5 | 12 | 12 | |||
128.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 132.30 | 7.5 | 16 | 16 |
Loading...
Allowable Current(A) | 15 | Allowable Voltage(V) | 300 | Connection direction | fixation horizontale |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 23 | Taille du produit (longueur)(mm) | 13.10 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Caractéristiques de connecteur | + manchon | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 731 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles