Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 15 | 10.00 | 25.6 | 5 | 2 | 2 | Gris | + actionneur | ||
283.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 15 | 15.00 | 25.6 | 5 | 3 | 3 | Gris | + actionneur | ||
370.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 20.00 | 15.00 | 25.6 | 5 | 4 | 4 | Gris | + actionneur | ||
464.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25 | 15.00 | 25.6 | 5 | 5 | 5 | Gris | + actionneur | ||
278.76 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25.60 | 15.00 | 30 | 5 | 6 | 6 | Gris | + actionneur | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 35.00 | 5 | 7 | 7 | Gris | + actionneur | ||
377.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 40 | 5 | 8 | 8 | Gris | + actionneur | ||
420.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 45.00 | 5 | 9 | 9 | Gris | + actionneur | ||
468.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 50 | 5 | 10 | 10 | Gris | + actionneur | ||
256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 25.60 | 15.00 | 55 | 5 | 11 | 11 | Gris | + actionneur | ||
278.76 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 60.00 | 5 | 12 | 12 | Gris | + actionneur | ||
304.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 25.60 | 15.00 | 65.00 | 5 | 13 | 13 | Gris | + actionneur | ||
326.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 70.00 | 5 | 14 | 14 | Gris | + actionneur | ||
355.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 75.00 | 5 | 15 | 15 | Gris | + actionneur | ||
377.13 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 80.00 | 5 | 16 | 16 | Gris | + actionneur | ||
180.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 95.00 | 5 | 19 | 19 | Gris | + actionneur | ||
294.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 100.00 | 5 | 20 | 20 | Gris | + actionneur | ||
196.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 105.00 | 5 | 21 | 21 | Gris | + actionneur | ||
207.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 110.00 | 5 | 22 | 22 | Gris | + actionneur | ||
218.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 115.00 | 5 | 23 | 23 | Gris | + actionneur | ||
224.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 120 | 5 | 24 | 24 | Gris | + actionneur | ||
185.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 15 | 10.16 | 25.6 | 5.08 | 2 | 2 | Orange | + couvercle | ||
283.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 15.24 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 3 | 3 | Orange | + couvercle | ||
370.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 20.32 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 4 | 4 | Orange | + couvercle | ||
464.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25.40 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 5 | 5 | Orange | + couvercle | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 35.56 | 5.08 | 7 | 7 | Orange | + couvercle | ||
377.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 40.64 | 5.08 | 8 | 8 | Orange | + couvercle | ||
420.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 45.72 | 5.08 | 9 | 9 | Orange | + couvercle | ||
468.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 50.80 | 5.08 | 10 | 10 | Orange | + couvercle | ||
256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 25.60 | 15.00 | 55.88 | 5.08 | 11 | 11 | Orange | + couvercle | ||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 60.96 | 5.08 | 12 | 12 | Orange | + couvercle | |||
304.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25.60 | 15.00 | 66.04 | 5.08 | 13 | 13 | Orange | + couvercle | ||
322.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 71.12 | 5.08 | 14 | 14 | Orange | + couvercle | ||
377.13 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 81.28 | 5.08 | 16 | 16 | Orange | + couvercle | ||
256.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 91.44 | 5.08 | 18 | 18 | Orange | + couvercle | ||
185.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25.60 | 15.00 | 101.60 | 5.08 | 20 | 20 | Orange | + couvercle | ||
196.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25.60 | 15.00 | 106.68 | 5.08 | 21 | 21 | Orange | + couvercle | ||
311.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 111.76 | 5.08 | 22 | 22 | Orange | + couvercle | ||
224.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 25.60 | 15.00 | 121.92 | 5.08 | 24 | 24 | Orange | + couvercle |
Loading...
Allowable Current(A) | 15 | Allowable Voltage(V) | 320 | Connection direction | droit |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 24 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11.00 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Matériau du boîtier | Polyphtalamide (PPA GF) | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2231 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles