Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
733-202/032-000 |
733-204/032-000 |
733-205/033-000 |
733-206/033-000 |
733-207 |
733-207/033-000 |
733-208/033-000 |
733-210/034-000 |
733-212/034-000 |
733-335/010-000 |
733-336/010-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector Shape | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau du boîtier | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 7.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 2 | 2 | Polyamide | Borne à ressort | |||
352.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 12.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 4 | 4 | Polyamide | Borne à ressort | |||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 15 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 5 | 5 | Polyamide | Borne à ressort | |||
532.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 17.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 6 | 6 | Polyamide | Borne à ressort | |||
512.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 20 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 7 | 7 | Polyamide | Borne à ressort | |||
592.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 20 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 7 | 7 | Polyamide | Borne à ressort | |||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 22.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 8 | 8 | Polyamide | Borne à ressort | |||
341.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 27.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 10 | 10 | Polyamide | Borne à ressort | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Carré | 11.8 | 20.3 | 32.5 | 0.5 | 0.08 | 20 | 28 | 2.50 | 12 | 12 | Polyamide | Borne à ressort | |||
- | 693.56 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | Circuit imprimé | ||
- | 839.21 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | Circuit imprimé |
Loading...
Connection direction | droit | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Type de connecteur | Fiche mâle | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 2092 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Connector Shape
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau du boîtier
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles