Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
831-3202 |
831-3203 |
831-3204 |
831-3205 |
831-3206 |
831-3207 |
831-3208 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 48 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 27.50 | 17.12 | 46 | 2 | 2 | |||
128.84 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 27.50 | 24.74 | 46 | 3 | 3 | |||
173.65 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32.36 | 27.5 | 46 | 4 | 4 | |||
196.07 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 39.98 | 27.5 | 46 | 5 | 5 | |||
235.28 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 46.00 | 27.5 | 47.60 | 6 | 6 | |||
140.04 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 46.00 | 27.5 | 55.22 | 7 | 7 | |||
162.45 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 46.00 | 27.5 | 62.84 | 8 | 8 |
Loading...
Allowable Current(A) | 41 | Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.5 | AWG max. | 8 | AWG (min.) | 20 |
Espacement des contacts(mm) | 7.62 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 15.00 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 831 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles