Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-602/002-000 |
769-603/002-000 |
769-604/002-000 |
769-607/002-000 |
769-608/002-000 |
769-609/002-000 |
769-610/002-000 |
769-611/002-000 |
769-612/002-000 |
769-615/002-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Matériau de contact | Surface de contact de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 25.40 | 40.2 | 2 | 2 | Alliage de cuivre | Étamé | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 30.40 | 40.2 | 3 | 3 | Alliage de cuivre | Étamé | |||
184.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 35.40 | 40.2 | 4 | 4 | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 50.40 | 7 | 7 | Alliage de cuivre | Étamé | |||
156.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 55.40 | 8 | 8 | Alliage de cuivre | Étamé | |||
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 60.40 | 9 | 9 | Alliage de cuivre | Étamé | |||
190.47 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 65.4 | 10 | 10 | Alliage de cuivre | Étamé | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 40.20 | 58.60 | 11 | 11 | Alliage de cuivre | Étamé | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 75.40 | 12 | 12 | Alliage de cuivre | Étamé | |||
207.27 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 90.40 | 15 | 15 | Alliage de cuivre | Étamé |
Loading...
Allowable Current(A) | 32 | Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 18.30 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 4 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 28 | Espacement des contacts(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Caractéristiques de connecteur | + manchon |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 769 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Matériau de contact
Surface de contact de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles