connecteur mâle à 1 conducteur, montage sur rail DIN-35 831【12-48 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
831-3202/007-000
831-3203/007-000
831-3204/007-000
831-3205/007-000
831-3206/007-000
831-3206/007-9034
831-3207/007-000
831-3208/007-000
831-3209/007-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée

246.49 €

48 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 39.0017.124622

319.33 €

48 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 39.0024.744633

201.67 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 39.0032.364644

235.28 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 39.9839.004655

274.49 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 46.0039.0047.6066

280.11 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 46.0039.0047.6066

168.05 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 46.0039.0055.2277

190.47 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 46.0039.0062.8488

212.88 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 46.0039.0070.4699

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 41 Connection direction droit Section transversale (max.)(mm²) 10
Section transversale min.(mm²) 0.5 AWG max. 8 AWG (min.) 20
Espacement des contacts(mm) 7.62 Longueur de dénudage (max.)(mm) 15.00 Nombre de rangées 1
Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau du boîtier PA 66 Couleur Gris clair
Type de barrette à broches (catégorie) Boîtier femelle - câble Type de connecteur Prise femelle Connexion (composants) Borne à ressort
Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) 831
Produits industriels Oui

Assistance technique