Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 29.70 | 40.2 | 3 | 3 | |||
94.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 34.70 | 40.2 | 4 | 4 | |||
109.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 39.70 | 40.2 | 5 | 5 | |||
128.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 44.70 | 6 | 6 | |||
145.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 49.70 | 7 | 7 | |||
156.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 54.70 | 8 | 8 | |||
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 59.70 | 9 | 9 | |||
190.47 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 64.70 | 10 | 10 | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 40.20 | 69.70 | 11 | 11 | |||
134.44 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 74.70 | 12 | 12 | |||
145.65 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 40.20 | 79.70 | 13 | 13 | |||
100.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 40.20 | 84.70 | 14 | 14 | |||
107.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 89.70 | 15 | 15 |
Loading...
Allowable Current(A) | 33 | Connection direction | droit | Taille du produit (longueur)(mm) | 18.30 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 4 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 28 | Espacement des contacts(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 |
Couleur | Gris | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle |
Caractéristiques de connecteur | + manchon | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 769 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles