connecteur mâle à 1 conducteur, plaque de préhension 2092【50-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2092-1502/002-000
2092-1503/002-000
2092-1504/002-000
2092-1505/002-000
2092-1506/002-000
2092-1522/002-000
2092-1523/002-000
2092-1524/002-000
2092-1525/002-000
2092-1526/002-000
2092-3502/002-000
2092-3503/002-000
2092-3504/002-000
2092-3505/002-000
2092-3522/002-000
2092-3523/002-000
2092-3524/002-000
2092-3525/002-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Espacement des contacts
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée Type de connecteur Caractéristiques de connecteur

257.69 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320[Autre] fixation horizontale18.2012.2052.60522Fiche mâle+ poignée de sangle

330.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale18.2017.2052.60533Fiche mâle+ poignée de sangle

207.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale22.2018.2052.60544Fiche mâle+ poignée de sangle

252.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale27.2018.2057.60555Fiche mâle+ poignée de sangle

296.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale32.2018.2057.60566Fiche mâle+ poignée de sangle

458.27 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours ----------

296.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 320[Autre] fixation horizontale18.2017.2032.60533Fiche mâle-

368.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 320[Autre] fixation horizontale22.2018.2032.60544Fiche mâle-

458.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320[Autre] fixation horizontale27.2018.2032.60555Fiche mâle-

554.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale32.2018.2032.60566Fiche mâle-

268.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours -droit18.2014.7051.807.522Barrette à broches+ poignée de sangle

346.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours -droit22.2018.2051.807.533Barrette à broches+ poignée de sangle

212.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours ----------

257.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -droit37.2018.2056.87.555Barrette à broches+ poignée de sangle

240.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -droit18.2014.7032.607.522Barrette à broches-

312.60 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -droit22.2018.2032.607.533Barrette à broches-

201.67 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours -droit29.7018.2032.607.544Barrette à broches-

240.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -droit32.6018.2037.207.555Barrette à broches-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 15 Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.2
AWG max. 12 AWG (min.) 24 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10.00
Nombre de rangées 1 Matériau de contact Cuivre cathodique Matériau du boîtier Polyphtalamide (PPA GF)
Couleur Gris clair Type de barrette à broches (catégorie) Boîtier à broches - PCB Connexion (composants) Circuit imprimé
Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) 2092
Produits industriels Oui

Assistance technique