Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | - | 24.4 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
308.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 30.00 | 24.30 | 41.70 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||
78.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 36.30 | 24.4 | 40.80 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||
375.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 30.00 | 29.30 | 41.70 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||
94.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 41.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 4 | 4 | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 34.30 | 30.00 | 41.70 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 4 | 4 | |||
109.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 46.3 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||
128.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 39.30 | 30.00 | 41.70 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||
128.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 51.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 49.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 7 | 7 | |||
128.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 61.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 8 | 8 | |||
179.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 54.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 8 | 8 | |||
140.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 66.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||
156.85 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 59.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||
156.85 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 71.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 10 | 10 | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 64.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 10 | 10 | |||
123.24 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 76.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 11 | 11 | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 69.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 11 | 11 | |||
134.44 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 81.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 12 | 12 | |||
235.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 74.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 12 | 12 | |||
145.65 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 86.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 13 | 13 | |||
156.85 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 79.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 13 | 13 | |||
100.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 91.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 14 | 14 | |||
168.05 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 84.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 14 | 14 | |||
107.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 32 | 40.80 | 24.4 | 96.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 15 | 15 | |||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33 | 41.70 | 30.00 | 89.30 | 4 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 15 | 15 |
Loading...
Connection direction | droit | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Caractéristiques de connecteur | + mécanisme de verrouillage enfichable | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 769 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles