connecteur mâle à 1 conducteur, pieds de montage enfichables 2092【50-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2092-1522/020-000
2092-1523/020-000
2092-1524/020-000
2092-1525/020-000
2092-1526/020-000
2092-3522/020-000
2092-3523/020-000
2092-3524/020-000
2092-3525/020-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Espacement des contacts
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée Type de connecteur

458.27 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale22.7012.2032.60522Fiche mâle

296.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 32 jours 320[Autre] fixation horizontale22.7017.2032.60533Fiche mâle

368.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale22.7022.2032.60544Fiche mâle

458.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale27.2022.7032.60555Fiche mâle

280.11 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 320[Autre] fixation horizontale32.2022.7032.60566Fiche mâle

240.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 32 jours -droit22.7014.7032.607.522Barrette à broches

312.60 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours -droit22.7022.2032.607.533Barrette à broches

201.67 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours -droit29.7022.7032.607.544Barrette à broches

240.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours -droit32.6022.7037.207.555Barrette à broches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 15 Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.2
AWG max. 12 AWG (min.) 24 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10.00
Nombre de rangées 1 Matériau de contact Cuivre cathodique Matériau du boîtier Polyphtalamide (PPA GF)
Couleur Gris clair Type de barrette à broches (catégorie) Boîtier à broches - PCB Caractéristiques de connecteur + pointes enfichables
Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs fil à carte
Série (connecteurs) 2092 Produits industriels Oui

Assistance technique