Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-602/001-000 |
769-603/001-000 |
769-604/001-000 |
769-605/001-000 |
769-606/001-000 |
769-607/001-000 |
769-608/001-000 |
769-609/001-000 |
769-610/001-000 |
769-614/001-000 |
769-615/001-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.30 | 13.60 | 40.2 | 2 | 2 | |||
274.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18.60 | 18.30 | 40.2 | 3 | 3 | |||
179.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 23.60 | 18.30 | 40.2 | 4 | 4 | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 28.60 | 18.30 | 40.2 | 5 | 5 | |||
229.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33.60 | 18.30 | 40.2 | 6 | 6 | |||
134.44 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 38.60 | 18.30 | 40.2 | 7 | 7 | |||
151.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 18.30 | 43.60 | 8 | 8 | |||
180.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 18.30 | 48.60 | 9 | 9 | |||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 18.30 | 53.60 | 10 | 10 | |||
151.25 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 40.20 | 18.30 | 73.60 | 14 | 14 | |||
207.27 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 40.20 | 18.30 | 78.60 | 15 | 15 |
Loading...
Allowable Current(A) | 33 | Connection direction | droit | Section transversale (max.)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Espacement des contacts(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble | Type de connecteur | Prise femelle | Caractéristiques de connecteur | + pieds de montage TS35 |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 769 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles