connecteur femelle à 2 conducteurs 721【10-100 pièces par conditionnement】

connecteur femelle à 2 conducteurs 721

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
721-206/027-000
721-207/027-000
721-208/027-000
721-209/027-000
721-2102/026-000
721-2103/026-000
721-2104/026-000
721-2105/026-000/134-000
721-2105/026-045
721-2106/026-000
721-2106/026-000/134-000
721-2107/026-000
721-2108/026-000
721-2110/026-000
721-2110/026-000/135-000
721-2111/026-000
721-2113/026-000
721-2114/026-000
721-2115/026-000
721-2116/026-000
721-212/027-000
721-2202/026-000
721-2203/026-000
721-2204/026-000
721-2205/026-000
721-2208/026-000
721-2209/026-000
721-2210/026-000
721-2211/026-000
721-2212/026-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Section transversale (max.)
(mm²)
Section transversale min.
(mm²)
Section transversale
(mm²)
AWG max. AWG (min.) AWG Espacement des contacts
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée Nombre de rangées Matériau de contact Matériau du boîtier Orientation du connecteur Type de connecteur (catégorie) Type de barrette à broches (catégorie) Type de connecteur Surface de contact de connecteur Connecteurs Série (connecteurs)

168.05 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -droit26.4514.357.3-2.50.08-1228-7.5--9661Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

173.65 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -droit26.4514.364.8-2.50.08-1228-7.5--9771Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

207.27 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours ----------------------------

212.88 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -droit26.4514.379.8-2.50.08-1228-7.5--9991Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

224.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320droit20.8010.0026.45-2.50.2-1224-5--10.00221Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

330.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320droit20.8015.0026.45-2.50.2-1224-5--10.00331Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

435.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320droit20.8020.0026.45-2.50.2-1224-5--10.00441Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

308.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320angle droit2520.851.45-------5+85-60-1052Cuivre cathodique, étaméPA 6.6Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur encartable (prise femelle)-Connecteur encartable---

665.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 320droit2520.826.45-2.50.2-1224-5--10.00551Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

330.53 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320droit26.4520.830-2.50.2-1224-5--10.00661Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

364.15 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320droit30.0020.851.45-2.50.2-1224-5--10.00661Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

379.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320droit26.4520.835.00-2.50.2-1224-5--10.00771Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

435.85 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320droit26.4520.840-2.50.2-1224-5--10.00881Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

543.41 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320droit26.4520.85026.452.50.2-1224-5--10.0010101Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

577.03 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 320droit50.0020.861.45-2.50.2-1224-5--10.0010101Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

301.40 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320droit26.4520.855-2.50.2-1224-5--10.0011111Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

352.95 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320droit26.4520.865.00-2.50.2-1224-5--10.0013131Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

386.56 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320droit26.4520.870.00-2.50.2-1224-5--10.0014141Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

408.96 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320droit26.4520.875.00-2.50.2-1224-5--10.0015151Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

435.85 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 320droit26.4520.880.00-2.50.2-1224-5--10.0016161Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

117.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -droit26.4514.3102.3-2.50.08-1228-7.5--912121Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

229.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours -droit20.8012.5026.45-2.50.2-1224-7.5--10.00221Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

341.73 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -droit20.8020.0026.45-2.50.2-1224-7.5--10.00331Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

224.08 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -droit26.4520.827.5-2.50.2-1224-7.5--10.00441Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

285.72 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -droit26.4520.835.00-2.50.2-1224-7.5--10.00551Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

229.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours -angle droit26.4520.857.5---2.5--127.5+85-60-842Cuivre cathodique, étaméPA 6.6Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur encartable (prise femelle)-Connecteur encartable---

257.69 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -droit26.4520.865.00-2.50.2-1224-7.5--10.00991Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

285.72 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours -angle droit26.4520.872.5---2.5--127.5+85-60-1052Cuivre cathodique, étaméPA 6.6Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Connecteur encartable (prise femelle)-Connecteur encartable---

312.60 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours -droit26.4520.880.00-2.50.2-1224-7.5--10.0011111Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

341.73 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours -droit26.4520.887.50-2.50.2-1224-7.5--10.0012121Alliage de cuivrePA 66--Boîtier femelle - câblePrise femelleÉtaméfil à carte721

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 16 Couleur Gris clair Connexion (composants) Borne à ressort
Produits industriels Oui

Assistance technique