Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
770-1373/146-000 |
770-1373/147-000 |
770-1373/148-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 33 jours | |||
151.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | |||
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 33 jours |
Loading...
Allowable Current(A) | 25 | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 34.6 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 75.9 | Nombre total de broches | 3 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Couleur | Marron |
Type de connecteur | Fiche mâle | Connexion (composants) | Ressort de traction | Série (connecteurs secteur) | WINSTA MIDI |
Codage | S | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles