Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
773-173
Allowable Current(A) | 41 | Courant nominal (détails)(A) | 41 | Tension nominale (détails)(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 2.5 | Section transversale(mm²) | 2.5 -6 |
AWG | 10-14 | Longueur de dénudage(mm) | 12 - 13 | Nombre total de broches | 3 |
Type de connecteur (catégorie) | Clip de connecteur | Fonctions de clip de connecteur | Fenêtre de test | Type (divers) | 3 fils simples |
Couleur | Rouge | Connexion (composants) | Connexion rapide |
Vous vous trouvez sur la page de Collier de connexion - série 773, le numéro d'article est le suivant: 773-173.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 773-173.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles