Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
770-428
Référence pièce
|
---|
770-428 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 36 jours |
Loading...
Allowable Current(A) | 25 | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 24.8 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 31.1 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 14.65 | Nombre total de broches | 3 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Couleur | Blanc |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Ressort de traction | Série (connecteurs secteur) | WINSTA MIDI |
Codage | A | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle pour connecteur d'appareil 770, le numéro d'article est le suivant: 770-428.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 770-428.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles