Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
289-448 |
289-540 |
289-546 |
289-548 |
289-722 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Courant de service (A) | Nombre total de broches | Connexion | Fonctions de module de transfert | Convient à | Type (divers) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 120 | 63.5 | 1 | 37 | CAGE CLAMP® série 236/Soudure D-SUB | Support TS 35 | Connecteur d'accouplement (cosses à souder) | Embase D-Sub | Ressort de traction | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 38 | 85 | 2 | 9 | CAGE CLAMP® série 236 | Prise TS 35 | Connecteur d'accouplement (couper et clipser) | Embase D-SUB | Ressort de traction | ||
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 46 | 85 | 2 | 15 | CAGE CLAMP® série 236 | Prise TS 35 | Connecteur d'accouplement (cosses à souder) | Embase D-SUB | Ressort de traction | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 102 | 85 | 2 | 37 | CAGE CLAMP® série 236 | Prise TS 35 | Connecteur d'accouplement (cosses à souder) | Embase D-SUB | Ressort de traction | |
- | 76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 69 | - | 2 | 25 | CAGE CLAMP® série 736 | Prise TS 35 | - | Embase femelle D-SUB | Borne à ressort |
Loading...
Tension de fonctionnement(V AC) | 125V AC/DC | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | 0.08 - 2.5 | Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 |
Matériau (détails) | Contact du connecteur : Au sur Ni 2µm | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Courant de service(A)
Nombre total de broches
Connexion
Fonctions de module de transfert
Convient à
Type (divers)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles