Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
289-422 |
289-522 |
289-526 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Matériau (détails) | Fonctions de module de transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 21 | 187 | 63.5 | 0.08 - 2.5 | Contact du connecteur : Alliage de cuivre, plaqué or. | Support TS 35 | ||
82.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 171 | 85 | 0.08 - 2.5 | Contact du connecteur : Alliage de cuivre, plaqué or. | Prise TS 35 | ||
82.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 34 | 171 | 85 | - | - | Prise TS 35 |
Loading...
Courant de service(A) | 1 | Tension de fonctionnement(V AC) | 125V AC/DC | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | Nombre total de broches | 64 | Connexion | CAGE CLAMP® série 236 |
Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert | Convient à | Connecteur encartable (couper et clipser, cosses à souder) | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Matériau (détails)
Fonctions de module de transfert
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles