Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
773-112 |
773-124 |
773-492 |
773-493 |
773-494 |
773-496 |
773-498 |
773-504 |
773-514 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale min. (inflexible) (mm²) | AWG | Nombre total de broches | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 218.48 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | - | 9.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 2 | Transparent | ||
- | 375.35 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | - | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Transparent | ||
592.72 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | 24 | 550 | 9.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 2 | Gris clair | |||
514.28 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 42 | 550 | 25.6 | 6 | 2.5 | - | 3 | Gris clair | |||
659.95 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 550 | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Gris clair | |||
- | 368.63 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 550 | 18.8 | 2.5 | 0.75 | 12 | 6 | Gris clair | ||
386.56 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 550 | 24 | 2.5 | 0.75 | 12 | 8 | Gris clair | |||
- | 475.52 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 24 | - | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Noir | |
521.01 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 24 | - | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Noir |
Loading...
Longueur de dénudage(mm) | 12 | Type de connecteur (catégorie) | Borne à vis | Connexion (composants) | Connexion rapide |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
Section transversale min. (inflexible)(mm²)
AWG
Nombre total de broches
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles