Fiche mâle M23, angle droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

756-9602/060-000

Référence pièce
756-9602/060-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.03 €

1 Disponible 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number Of Cores 6 Allowable Current(A) 20 Allowable Voltage(V) 300
Connection direction angle droit Section transversale (max.)(mm²) 0.25 Connexion (composants) à souder
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) M23 fiche mâle, angle droit Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de connecteur Fiche mâle
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle M23, angle droit, le numéro d'article est le suivant: 756-9602/060-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-9602/060-000.

Assistance technique