Référence fabricant: 756-9604/060-000
Marque: WAGO
Prix: 112.04 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
756-9604/060-000
Number Of Cores | 6 | Allowable Current(A) | 20 | Allowable Voltage(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | angle droit | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 | Connexion (composants) | à souder |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | M23 fiche mâle, angle droit | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de connecteur | Prise femelle |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle M23, angle droit, le numéro d'article est le suivant: 756-9604/060-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-9604/060-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles