Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
246-102 |
246-111 |
246-112 |
246-114 |
246-141 |
246-142 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille de filetage | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 934.63 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | angle droit | 21.5 | M4 | 20 | 20 | |
- | 991.60 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | droit | 25 | - | 20 | 20 | ||
- | 1,186.07 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | angle droit | 21.5 | - | 20 | 20 | |
- | 1,085.72 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | angle droit | 21.5 | - | 20 | 20 | ||
- | 1,175.12 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | droit | 25 | - | 10 | 10 | |
- | 1,186.56 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | angle droit | 21.5 | - | 10 | 10 |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Taille du produit (longueur)(mm) | 66 | Taille du produit (largeur)(mm) | 128 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 14 |
AWG (min.) | 28 | Température max.(°C) | +65 | Température min.(°C) | -60 |
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | Polyamide |
Couleur | Gris | Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 320 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille de filetage
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles