Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 36 | 5 | 3 | 3 | Gris | ||
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 41 | 5 | 4 | 4 | Gris | ||
235.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 51 | 5 | 6 | 6 | Gris | ||
168.05 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 66 | 5 | 9 | 9 | Gris | ||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 81 | 5 | 12 | 12 | Gris | ||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | ||
100.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 96 | 5 | 15 | 15 | Gris | ||
105.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 101 | 5 | 16 | 16 | Gris | ||
112.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 106 | 5 | 17 | 17 | Gris | ||
123.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 116 | 5 | 19 | 19 | Gris | ||
128.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 121 | 5 | 20 | 20 | Gris | ||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 126 | 5 | 21 | 21 | Gris | ||
140.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 131 | 5 | 22 | 22 | Gris | ||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 136 | 5 | 23 | 23 | Gris | ||
151.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | - | - | - | ||
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 31.16 | 5.08 | 2 | 2 | Orange | ||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 31.16 | 5.08 | 2 | 2 | Orange | ||
162.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 36.16 | 5.08 | 3 | 3 | Orange | ||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 36.16 | 5.08 | 3 | 3 | Orange | ||
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 41.32 | 5.08 | 4 | 4 | Orange | ||
212.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 46.32 | 5.08 | 5 | 5 | Orange | ||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 46.32 | 5.08 | 5 | 5 | Orange | ||
235.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 51.48 | 5.08 | 6 | 6 | Orange | ||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 51.48 | 5.08 | 6 | 6 | Orange | ||
140.04 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 56.56 | 5.08 | 7 | 7 | Orange | ||
173.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 56.56 | 5.08 | 7 | 7 | Orange | ||
156.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 61.64 | 5.08 | 8 | 8 | Orange | ||
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | - | - | - | ||
168.05 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 66.72 | 5.08 | 9 | 9 | Orange | ||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 66.72 | 5.08 | 9 | 9 | Orange | ||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 81.96 | 5.08 | 12 | 12 | Orange | ||
235.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 81.96 | 5.08 | 12 | 12 | Orange | ||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 92.12 | 5.08 | 14 | 14 | Orange | ||
100.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 97.2 | 5.08 | 15 | 15 | Orange | ||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 97.2 | 5.08 | 15 | 15 | Orange | ||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 102.28 | 5.08 | 16 | 16 | Orange | ||
117.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 112.44 | 5.08 | 18 | 18 | Orange | ||
123.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 117.52 | 5.08 | 19 | 19 | Orange | ||
128.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | - | - | - | ||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 127.68 | 5.08 | 21 | 21 | Orange | ||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 137.84 | 5.08 | 23 | 23 | Orange |
Loading...
Connector Shape | Carré | Allowable Voltage(V) | 320 | Connection direction | droit |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 27.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Matériau du boîtier | Polyamide | Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) |
Type de connecteur | Fiche mâle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 300 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles