Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Espacement des contacts (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | Orientation du connecteur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 33.5 | 7.5 | 2 | 2 | - | Gris | |
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 41 | 7.5 | 3 | 3 | - | Gris | |
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 48.5 | 7.5 | 4 | 4 | - | Gris | |
141.61 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 56 | 7.5 | 5 | 5 | - | Gris | |
158.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 63.5 | 7.5 | 6 | 6 | - | Gris | |
207.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 71 | 7.5 | 7 | 7 | - | Gris | |
185.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 78.5 | 7.5 | 8 | 8 | - | Gris | |
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 86 | 7.5 | 9 | 9 | - | Gris | |
93.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 93.5 | 7.5 | 10 | 10 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Gris | |
119.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 101 | 7.5 | 11 | 11 | - | Gris | |
106.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 108.5 | 7.5 | 12 | 12 | - | Gris | |
136.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 116 | 7.5 | 13 | 13 | - | Gris | |
136.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 138.5 | 7.5 | 16 | 16 | - | Gris | |
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 41.32 | 7.62 | 3 | 3 | - | Orange | |
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 48.94 | 7.62 | 4 | 4 | - | Orange | |
158.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 64.18 | 7.62 | 6 | 6 | - | Orange | |
207.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 71.8 | 7.62 | 7 | 7 | - | Orange | |
185.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 79.42 | 7.62 | 8 | 8 | - | Orange | |
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 87.04 | 7.62 | 9 | 9 | - | Orange | |
93.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 94.66 | 7.62 | 10 | 10 | - | Orange | |
106.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 109.9 | 7.62 | 12 | 12 | - | Orange |
Loading...
Connector Shape | Carré | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 27.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Température max.(°C) | +100 |
Température min.(°C) | -60 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Matériau du boîtier | Polyamide | Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 2081 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Orientation du connecteur
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles