Barrette à broches MIDI MCS 723

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

723-603

Référence pièce
723-603
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 15 Connection direction droit Taille du produit (hauteur)(mm) 23.20
Taille du produit (longueur)(mm) 14.3 Taille du produit (largeur)(mm) 27.5 Courant nominal (détails)(A) 12
Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.08 Section transversale(mm²) 0.08 -2.5
AWG max. 12 AWG (min.) 28 Espacement des contacts(mm) 7.5
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Nombre total de broches 3 Broches par rangée 3
Nombre de rangées 1 Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau du boîtier PA 66
Type (divers) Borniers Type de barrette à broches (catégorie) Boîtier à broches - câble Type de connecteur Fiche mâle
Connexion (composants) Circuit imprimé Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) 723
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Barrette à broches MIDI MCS 723, le numéro d'article est le suivant: 723-603.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 723-603.

Assistance technique