Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
243-144 |
243-214 |
243-314 |
243-514 |
243-814 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale min. (inflexible) (mm²) | AWG | Type de connecteur (catégorie) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.21 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 100 | 0.2 | 0.13 | 26 - 24 | Borne à vis | Transparent | |||
- | 169.43 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 150 | 0.5 | 0.28 | 24 - 22 | Clip de connecteur | Gris foncé | |
- | 169.43 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 150 | 0.5 | 0.28 | 24 - 22 | Clip de connecteur | Gris clair | |
- | 169.43 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 150 | 0.5 | 0.28 | 24 - 22 | Clip de connecteur | Jaune | |
- | 169.43 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 150 | 0.5 | 0.28 | 24 - 22 | Borne à vis | Rouge |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 10 | Longueur de dénudage(mm) | 5 - 6 | Nombre total de broches | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 6.6 | Fonctions de clip de connecteur | Fenêtre de test |
Connexion (composants) | Connexion rapide | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
Section transversale min. (inflexible)(mm²)
AWG
Type de connecteur (catégorie)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles