Carte à circuit imprimé pour auto-assemblage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

289-131

Référence pièce
289-131
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.43 €

1 Disponible 32 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.08 Température max.(°C) +40
Température min.(°C) -25 Taille du produit (profondeur)(mm) 62.5 Taille du produit (hauteur)(mm) 32
Taille du produit (largeur)(mm) 42.5 Connexion CAGE CLAMP® série 236 Connexion (composants) Ressort de traction
Courant de fonctionnement(A) 3 Tension de fonctionnement(V AC) 250 V AC/DC Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert
Fonctionnalités du module de transfert à équiper soi-même

Vous vous trouvez sur la page de Carte à circuit imprimé pour auto-assemblage, le numéro d'article est le suivant: 289-131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289-131.

Assistance technique