Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
873-902 |
873-953 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 13 | 2 | ||
1,157.64 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 3 |
Loading...
Couleur | Jaune | AWG | 12 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.75 | Longueur de dénudage(mm) | 11 | Connexion (composants) | Connexion rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de lampe | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles