Boîtier pour capteurs / actionneurs M12

Boîtier pour capteurs / actionneurs M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
757-144
757-145
757-164
757-165
757-184
757-185
757-264/000-005
757-265/000-005
757-284/000-005
757-284/000-010
757-284/000-025
757-285/000-005
757-285/000-010
757-285/000-025
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Indice IP Longueur de câble
(m)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre d'espaces de signal Nombre de broches Nb. de répartiteurs Connexion (composants) Ligne de jonction

108.93 €

1 Disponible 6 jours IP67-117144 prises-Non

130.71 €

1 Disponible 6 jours IP67-117254 prises-Non

125.27 €

1 Disponible 6 jours IP67-123146 prises-Non

163.96 €

1 Disponible 6 jours IP67-123256 prises-Non

147.05 €

1 Disponible 6 jours IP67-152148 prises-Non

180.36 €

1 Disponible 6 jours IP67-152258 prises-Non

153.03 €

1 Disponible 6 jours IP685123146 prisesCâble à extrémité ouverteOui

196.75 €

1 Disponible 6 jours IP685123256 prisesCâble à extrémité ouverteOui

180.36 €

1 Disponible 6 jours IP685152148 prisesCâble à extrémité ouverteOui

213.16 €

1 Disponible 6 jours IP6810152148 prisesCâble à extrémité ouverteOui

366.21 €

1 Disponible 6 jours IP6825152148 prisesCâble à extrémité ouverteOui

213.16 €

1 Disponible 6 jours IP685152258 prisesCâble à extrémité ouverteOui

289.68 €

1 Disponible 6 jours IP6810152258 prisesCâble à extrémité ouverteOui

442.72 €

1 Disponible 40 jours IP6825152258 prisesCâble à extrémité ouverteOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -25
Puissance nominale max. par fente(A) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 60 Puissance nominale (totale)(A) 9
Matériau de boîtier PA 66 Type de connecteur (boîtiers de distribution) Prise M12 Boîtier de distribution (catégorie) Répartiteur M12 + filetage en acier
Configuration Simple Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) Témoin lumineux de statut LED

Assistance technique