Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plaque d'extrémité et plaque intermédiaire 783

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

783-317

Référence pièce
783-317
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

60.49 €

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Orange Série conforme 783 Compatible avec la série (Wago) 783
Taille du produit (hauteur)(mm) 43.5 Taille du produit (longueur)(mm) 1.5 Poids(g) 4.4
Type d'accessoire (bornes de série) Panneau / séparateur de borne Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Plaque d'extrémité et plaque intermédiaire 783, le numéro d'article est le suivant: 783-317.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 783-317.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique