Plaque d'extrémité 226【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
226-110
226-120
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)

14.81 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 66

14.81 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Série conforme 226 Taille du produit (hauteur)(mm) 22.00
Taille du produit (longueur)(mm) 1.5 Taille du produit (largeur)(mm) 26.00 Matériau du boîtier Polyamide
Type à borne de circuit imprimé (catégorie) Couvercle Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique