Module de portail à LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

286-822

Référence pièce
286-822
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.68 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement max.(Vdc) 26 Tension de fonctionnement min.(Vdc) 20 Tension de fonctionnement(Vdc) 24
Tension de fonctionnement (plage) 20 - 26Vdc Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +40
Taille du produit (largeur)(mm) 25 Poids(g) 68.107 Couleur Gris clair
Compatible avec (type) Wago 280-765 Compatible avec la série Série Wago 280 Type de relais (catégorie) Commande de portail à LED

Vous vous trouvez sur la page de Module de portail à LED, le numéro d'article est le suivant: 286-822.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 286-822.

Assistance technique