Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
789-905
Matériau | Polyamide 6.6 | Couleur | Gris | Taille du produit (hauteur)(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 17.5 | Indice IP | IP20 |
Normes / marques de certification | DIN 43880 | Type de boîtier (catégorie) | Boîtier rail DIN |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier rail DIN, le numéro d'article est le suivant: 789-905.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 789-905.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles