Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
756-9102/030-000
Référence pièce
|
---|
756-9102/030-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
87.39 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours |
Loading...
Connection direction | droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Diamètre du câble(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 0.34 | Section transversale min.(mm²) | 0.14 | Nombre de broches (RJ) | 3 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Couleur | Noir | Connexion (composants) | À enfoncer |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | fiche mâle, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle M8, droite, le numéro d'article est le suivant: 756-9102/030-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-9102/030-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles