Prise femelle M8, angle droit【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

756-9115/030-000

Référence pièce
756-9115/030-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.84 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Diamètre du câble(mm) 5 Section transversale (max.)(mm²) 0.34
Section transversale min.(mm²) 0.14 Nombre de broches (RJ) 3 Type de filetage côté connexion M8
Couleur Noir Connexion (composants) À enfoncer Connexion côté A (capteurs / actionneurs) prise femelle, angle droit
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle M8, angle droit, le numéro d'article est le suivant: 756-9115/030-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-9115/030-000.

Assistance technique