Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-9204/040-000 |
756-9204/050-000 |
756-9205/040-000 |
756-9205/050-000 |
756-9206/040-000 |
756-9206/050-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.67 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | |||
98.59 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 40 jours | 5 | |||
156.85 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 47 jours | 4 | |||
174.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 47 jours | 5 | ||
80.67 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 33 jours | 4 | |||
168.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 33 jours | 5 |
Loading...
Connection direction | angle droit | Diamètre du câble(mm) | 6 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.25 | Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur | Noir |
Connexion (composants) | Borne à vis | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | fiche mâle, angle droit | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles