Connecteur de capteur / actionneur mâle M12, droit【1-5 pièces par conditionnement】

Connecteur de capteur / actionneur mâle M12, droit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-9201/040-000
756-9201/050-000
756-9202/040-000
756-9202/050-000
756-9203/040-000
756-9203/050-000
756-9207/050-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du câble
(mm)
Nombre de broches (RJ) Produits industriels

80.67 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 54Oui

98.59 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 65Oui

156.85 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 47 jours 64Oui

174.89 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 47 jours 65Oui

80.67 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 33 jours 64Oui

168.05 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 33 jours 65Oui

125.27 €

1 Disponible 8 jours 64-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Section transversale (max.)(mm²) 0.25 Section transversale min.(mm²) 0.25
Type de filetage côté connexion M12 Couleur Noir Connexion (composants) Borne à vis
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) fiche mâle, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Assistance technique