Module d'alimentation 893【25-50 pièces par conditionnement】

Module d'alimentation 893

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
893-121
893-261
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

581.51 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Noir36.823.4517.7

1,282.91 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Gris2135.541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 2.5 Nombre de fils 5 Courant nominal(A) 3
Tension nominale(V) 50 Nombre total de broches 2 Type de connecteur Adaptateur, droit
Type de connecteur (catégorie) Module d'alimentation Connecteur / entrée de type A Fil de câblage Connecteur / sortie de type B Câble ruban
Matériau de contact Alliage de cuivre Produits industriels Oui

Assistance technique