Fil de câblage de la borne du module - câble ruban 772【1-10 pièces par conditionnement】

Fil de câblage de la borne du module - câble ruban 772

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
772-262
772-263
772-265/060-000
772-266/060-000
772-268
772-269
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Codage Produits industriels

315.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Noir505AOui

191.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours Noir493AOui

359.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 36 jours Gris50-BOui

213.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 35 jours Gris493BOui

359.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 35 jours Rouge50-POui

21.29 €

1 Disponible 3 jours Rouge493P-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 2.5 Nombre de fils 5 Courant nominal(A) 25
Tension nominale(V) 400 Taille du produit (profondeur)(mm) 79 Taille du produit (hauteur)(mm) 46.5
Type de connecteur Adaptateur, droit Type de connecteur (catégorie) Borne de module Connecteur / entrée de type A Fil de câblage
Connecteur / sortie de type B Câble ruban Matériau de contact Alliage de cuivre

Assistance technique