Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
2004-1293 |
2004-1294 |
2004-1393 |
2004-1394 |
2004-1493 |
2004-1494 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Couleur | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.81 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | Gris | 2.24 | ||
51.93 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | Orange | 2.24 | ||
56.25 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | Gris | 2.77 | ||
57.69 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | Orange | 3.34 | ||
57.69 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | Gris | 3.34 | ||
51.00 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | Orange | 3.34 |
Loading...
Série conforme | 2004 | Contenu(pc(s)) | 100 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 34.7 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 2 | Produits industriels | Oui | Series (Wago serial terminal accessories) | 2004 |
Type d'accessoire | Séparateur |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.