Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2000-406 |
2000-408 |
2000-410 |
2000-435 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre total de broches | Compatible avec (détails) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Bornes traversantes série 2000 | 6 contacts | ||
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Bornes traversantes série 2000 | 8 contacts | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Borne traversante, série 2000 | 10 plis | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Bornes traversantes, série 2000 | 1 - 5 |
Loading...
Série conforme | 2000 | Couleur | Gris clair | Courant nominal(A) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal (détails)(A) | 14 | Tension nominale(V) | 800 | Série (accessoires de borne série Wago) | 2000 |
Type d'accessoire | Cavalier |
Configurer
Propriétés de base
Nombre total de broches
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles