Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
289-113
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 | Température max.(°C) | +40 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Tension de fonctionnement | 40V/AC/DC | Taille du produit (profondeur)(mm) | 65.5 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 31.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 47 | Compatible avec la série | CAGE CLAMP® Série 236 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de module de transfert (catégorie) | Module de résistance de grille |
Vous vous trouvez sur la page de Grille de résistance avec 8 résistances, le numéro d'article est le suivant: 289-113.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289-113.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles