Connecteur compact série 222, connecteur à levier【1-50 pièces par conditionnement】

Connecteur compact série 222, connecteur à levier

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
222-412
222-413
222-415
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre total de broches Connexions

16.93 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2Ressort

0.49 €

1 Disponible 3 jours 3-

1.53 €

1 Disponible 3 jours 5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Orange Section transversale Toron 0:08 à 4 p.m. mm ², noyau simple - 2.5 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Courant nominal(A) 32 Courant nominal (détails)(A) 32 Tension nominale(V) 400
Tension nominale (détails)(V AC) 400 Longueur de dénudage(mm) 9 - 10 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Clip de connecteur Caractéristiques de fixation de connecteur Verrou

Assistance technique