Module de fiche de test de type B 249【100 pièces par conditionnement】

Module de fiche de test de type B 249

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
249-106
249-147
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Poids
(g)

262.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1.50.081.50.0810630-59 (max.)2.145

267.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours ------6-8 (max.)2.479

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série conforme 249 Couleur Gris Série (accessoires de borne série Wago) 249
Type d'accessoire Module de connecteur de test Connexion (composants) Borne à ressort Produits industriels Oui

Assistance technique