Support de conducteur 267【50-500 pièces par conditionnement】

Support de conducteur 267

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
267-140
267-141
267-143
267-303
267-304
267-305
267-313
267-314
267-315
267-412
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG (min.) AWG max. Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Nombre total de broches Type d'accessoire Compatible avec (détails) Compatible avec la série Matériau d'isolation Type (divers) Type de connecteur (catégorie) Caractéristiques de fixation de connecteur

114.37 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 16142.51.5-5003016 - 185---PA 66-Clip de connecteurBase enfichable

333.41 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 16142.51.5-5003016 - 185---PA 66-Clip de connecteurBase enfichable

333.41 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 16142.51.5-5003016 - 185---PA 66-Clip de connecteurBase enfichable

191.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 16142.51.5650039.111 - 123---PA 6.6-Clip de connecteurBase enfichable

235.01 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours --2.51.5650039.1-4---PA 6.6-Clip de connecteurBase enfichable

267.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours --2.51.5650039.1-5---PA 6.6-Clip de connecteurBase enfichable

196.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours --2.51.5650039.1-3---PA 6.6-Clip de connecteurBase enfichable

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours ----------------

245.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours --2.51.5650039.1-5---PA 6.6-Clip de connecteurBase enfichable

130.71 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours ------40--Clip pour câbleBorne de connexion série 267Wago, série 267PA 665 - 11 broches--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -60
Connexion (composants) Raccord rapide Matériau de contact Cuivre cathodique Produits industriels Oui

Assistance technique